商品詳細
高真空用機器
高真空用マニュアルバルブ
- 形番
- MVB
【アルミボディタイプ】
独自の成形べローズを採用した特殊構造で長寿命。
インジケータを標準装備。
ステンレスボディに比べて大幅に軽量化。
【設置・配管の自由度アップ】
4方向の任意の位置に操作ポートを選択可能。
4面すべてに動作位置検出用の超小形スイッチの搭載可能。
【目視で作動確認】
インジケータを標準装備。
形番 | 名称 | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|
MVB※17 | アルミボディタイプ | NW16、25、40、50 | |
MVB※0 | SUSボディタイプ | NW16、25、40、50 |
- 検索条件
- 形番
- mvb
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示