商品詳細

省スペース形シリンダ

小形ダイレクトシリンダ

形番
MDC2

内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ダイレクト取付】
角形ボディの採用により、ダイレクトな取付が可能。
取付方向は4面。

【省スペース設計】
全長寸法、外形寸法を可能な限り短縮し、取付スペースの削減が可能。

【ロッド側にインロー付】
ロッドメタル部にインローを設置したため、心合わせが容易。

【スイッチ付シリーズ化】(Φ4は除く)
超小形有接点、無接点スイッチの搭載が可能。

形番 名称 チューブ内径標準ストローク(mm) 備考
MDC2複動・片ロッド形Φ4, Φ6, Φ8, Φ103, 4, 6, 8, 10
MDC2-X単動・押出し形Φ4, Φ6, Φ8, Φ103, 4, 6, 8, 10
MDC2-Y単動・引込み形Φ4, Φ6, Φ8, Φ103, 4, 6, 8, 10
MDC2-F複動・微速形Φ4, Φ6, Φ8, Φ103, 4, 6, 8, 10

商品一覧へ戻る