商品詳細
高真空用機器
電動真空弁
- 形番
- EVB
2021/3/31販売終了
【販売終了品】
代替商品:IAVBシリーズ
モータ駆動により、弁を開度調整して多彩なコンダクタンスを実現した電動真空弁です。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)

【モータ駆動で開度設定30点】
外部信号によるモータ駆動で開度調整。
最小ピッチ0.15mm(NW25の場合)。
簡易的なコンダクタンス可変のシステムや真空制御の自動化に最適。
【開度監視機能、各種信号出力機能】
内蔵エンコーダで現在開度を監視。
弁開・弁閉状態の動作完了信号、アラーム出力機能付で安心。
| 形番 | 名称 | 接続方式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| EVB※17 | 電動真空弁 | NW25, 40, 50 | 2021/3/31 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 高真空・特殊ガス用機器
- 高真空用機器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示