商品詳細

わかば商品【特別仕様品】

電動アクチュエータ 小形テーブルタイプ【特別仕様品】

形番
GMSDG

NEW

限られた設置スペースを有効活用できる、小形テーブルタイプの電動アクチュエータです。
ストレート仕様は幅20㎜・高さ28㎜のコンパクト設計。折返し仕様は幅42㎜・長さ83㎜で、名刺サイズより小さいフットプリントを実現しました。小形ながら最大55Nの押付力を発揮。省スペース性と力強さを兼ね備え、設備の電動化を後押しします。

業種
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 実装
  • 検査
  • ハンドリング
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【業界最小クラスの正面投影面積】
ストレート仕様は、幅20㎜、高さ28㎜のコンパクト設計。設備の電動化を後押しします。

【名刺サイズより小さいフットプリント】
折返し仕様は、幅42㎜、長さ83㎜の省スペース設計。名刺サイズより小さいフットプリントで、限られたスペースでの設備の電動化を後押しします。

【最大押付力55 N】
小形ながら、最大55Nの押付力を発揮します。ソフトハンドリングにも対応し、基板の幅寄せなどにご使用いただけます。

【セルフロック式】
すべりねじによるセルフロック構造を採用。外部ブレーキなしで位置を保持でき、設備のさらなる省スペース化に貢献します。

形番 名称 ストローク最高作動速度最大可搬質量(水平/垂直) 備考
GMSDG-08電動アクチュエータ 小形テーブルタイプ【特別仕様品】30㎜100㎜/s2㎏/2㎏

コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応 ※特別仕様品での対応です。

商品一覧へ戻る