商品詳細
汎用タイプ
ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)小形タイプ
- 形番
- AX6R
NEW
業界最小クラスのダイレクトドライブモータです。直径は80㎜のアクチュエータサイズでありながら、アウターロータ方式により許容負荷慣性モーメントが高く、大きな負荷を駆動する事が可能です。設備の小形化、高精度化、高速化に貢献します。
- 業種
- 組立
- 検査
- 半導体製造工程(後工程)
- 実装
- 包装

【アクチュエータ】
アウターロータ型として、業界トップクラスの小形化を実現。
アキシャル荷重、許容負荷慣性モーメントが大きく大きな負荷を回すことが可能です。設備の小形化に貢献します。

【ドライバ】
多軸コントローラ ECMGシリーズとの接続を実現しました。
ネットワーク対応時は、電動アクチュエータ用のドライブユニットと合わせ最大8ユニットまで接続が可能です。

【立上げ工数の削減】
新オートチューニング機能により、搭載の負荷慣性に応じたゲイン調整が可能です。
ゲイン調整時間を大幅な短縮が可能です。

【制御性の刷新】
専用プログラムを廃止し、ポイントテーブルでの動作を実現しました。
直感的な動作設定を実現しており、従来品に対して設定時間の短縮が可能です。

【S-Toolsの無償提供】
簡単で使いやすい設定ツール「S-Tools」を無償公開しています。

| 形番 | 名称 | 最大トルク | 許容負荷慣性モーメント | 繰返し精度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AX6R-001 | ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)小形タイプ | 1.2N・m | 0.034㎏・㎡ | ±10秒 | |
| AX6R-003 | ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)小形タイプ | 3.0N・m | 0.059㎏・㎡ | ±10秒 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示