商品詳細
プロセスガス用機器
エアオペレイトバルブ
- 形番
- AGD
メタルダイアフラムを採用したプロセスガス用バルブの基幹商品です。
単体、集積タイプだけではなく、3方弁、2連3方弁など多種多様な
バリエーションに対応をしております。
- 業種
- 薬ガス供給設備向け機器
- 薬液供給設備向け機器
- 半導体製造工程(前工程)
- N2パージ関連機器
【スタンダードタイプ】
耐久性:100万回(実績値400万回)
集積化ガス供給システムに対応(1.5inch、1.125inch)
【内部シールの性能アップ】
最適なシール構造と面粗度の向上によるパーティクルの発生を削減。
形番 | 名称 | 接続方式 | 作動方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AGD0※R-4RM | プロセスガス用エアオペレイトバルブ | 1/4”JXRオス継手 | NC形、NO形 | |
AGD0※R-4R | プロセスガス用エアオペレイトバルブ | 1/4”JXRメス継手 | NC形、NO形 | |
AGD1※R-4RM | プロセスガス用エアオペレイトバルブ | 1/4”JXRオス継手 | NC形、NO形 | |
AGD1※R-4R | プロセスガス用エアオペレイトバルブ | 1/4”JXRメス継手 | NC形、NO形 | |
AGD1※R-4S | プロセスガス用エアオペレイトバルブ | 1/4”二重くい込み継手 | NC形、NO形 | |
AGD2※R-6RM | プロセスガス用エアオペレイトバルブ | 3/8”JXRオス継手 | NC形、NO形 | |
AGD2※R-6R | プロセスガス用エアオペレイトバルブ | 3/8”JXRメス継手 | NC形、NO形 | |
AGD2※R-6S | プロセスガス用エアオペレイトバルブ | 3/8”二重くい込み継手 | NC形、NO形 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 半導体製造工程
- 半導体製造工程(前工程)
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示