商品詳細
パルスブロー
大流量パルスブローバルブ
- 形番
- BNPL
NEW
間欠エア方式によりエア消費量を最大96%削減できるパルスブローバルブです。圧縮エアを供給するだけでパルスブローが発生し、制御機器を用意する必要はありません。4種類の接続口径をラインアップ。既設の鋼管配管へそのまま取り付けるだけで圧縮エアの使用量を抑え、カーボンニュートラルの推進に貢献します。
- 業種

【エア削減でEco】
圧縮エアを連続ブロー比96%削減。
※当社試験条件での参考値。

【豊富な口径サイズ】
10,15,20,25の4サイズに対応。

【既設配管を活用して簡単取り付け】
連続ブロー配管に本製品を1台追加するだけでパルスブロー回路へ改造可能。

【調整ニードル回転数の見える化】
周波数、Duty比が変更可能。ダイヤル付きニードルにより回転数を見える化。

【ダイヤルニードルを保護】
保護カバーオプションを準備。

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 備考 |
|---|---|---|---|
| BNPL | 大流量パルスブローバルブ | 3/8,1/2,3/4,1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示