商品詳細
直動式3ポート電磁弁
直動式3ポート弁
- 形番
- PV15・MPV15
省スペース設計で組み込みに最適な小形直動式3ポート電磁弁です。DC・AC電圧の両方に対応し、安定した制御を実現します。
●適応シリンダ径:~φ16
●公称寿命:5000万回
●対応電圧:AC100V,AC110V,AC200V,AC220V
DC24V
●手動操作:ノンロック
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 理化学分析装置
- 歯科医療装置

【AC電圧対応】
対応電圧:AC100V,AC200V,,AC110V,AC220V,DC24V

【手動操作】
ノンロック手動装置を標準搭載

| 形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PV15 | 単体バルブ | サブプレート配管 | M5 | |
| MPV15 | 個別配線マニホールド | サブプレート配管 | M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示