商品詳細
一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPD3-G-FP1-HP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
超小型、最軽量の小口径(Φ6〜Φ16)丸形汎用シリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種

【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)

【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。

【シリンダ部】
スクレーパとルブキーパにより粉塵侵入防止と潤滑性向上。

【コンパクト設計】
チューブ内径Φ6、Φ10、Φ16の超小形。
全長も短く、コンパクトを追求。
【小形シリンダスイッチでさらにコンパクト】
小形シリンダスイッチ「Tシリーズ」採用でスイッチ高さが1/2。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SCPD3-G-FP1-HP1 | 複動、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器) | φ6, φ10, φ16 | 5~260 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示