商品詳細
一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)タイトシリンダ
- 形番
- CMK2-G-FP1-HP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ40)丸形汎用シリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種

【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)

【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。

【バリエーション豊富】
シリンダチューブにステンレス材を使用した丸形汎用シリンダ。
バリエーション、オプションも豊富で多岐な用途に対応。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CMK2-G-FP1-HP1 | 複動、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器) | Φ20~Φ40 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示