商品詳細
ガイド付シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)ガイド付シリンダ
- 形番
- STG-MG-FP1-HP1・STG-BG-FP1-HP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した作動を実現したガイド付きシリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種

【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)

【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。

【高荷重対応】
メタル軸受材料およびベアリング構造の改良により、耐横荷重性能が高く、安定動作も実現。
【専用工具不要】
ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンス時に特殊な工具は不要。
【軽量化・省資源化】
シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現。
【配管は2方向、取付は3タイプ】
配管処理がしやすく、シリンダスイッチの視認性も向上。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| STG-MG-FP1-HP1 | 複動・すべり軸受け、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器) | Φ12~Φ100 | |
| STG-BG-FP1-HP1 | 複動・ころがり軸受け、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器) | Φ12~Φ100 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示