商品詳細
パイロット式3ポート弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3GD/ER-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
- 業種
- 組立
- 半導体製造工程(後工程)

【環境性能】
新しいコイルアクチュエータの採用により、連続した通電が可能。
消費電力の低減も実現。(0.35W,0.1W・・低発熱・省電力タイプ)

【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動。
また、Dサブコネクタも回転式を採用、上向き横向き自由に可動。

| 形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3GD※R-P4 | 3ポート単体バルブ(二次電池製造工程向け商品) | ダイレクト配管 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| 3GE※R-P4 | 3ポート単体バルブ(二次電池製造工程向け商品) | ベース配管 | Rc1/8, 1/4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示