商品詳細
リニアガイド付シリンダ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 小形リニアガイド付コンパクトシリンダ
- 形番
- MSDG-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
高精度ガイド付のスーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種

【軸方向省スペース】
軸方向の長さをコンパクト化、取り付けスペースを削減。
【高寿命設計・従来比4倍】
ロッド軸受部に含油銅系軸受を採用。
【配管方向選択】
配管は、本体側面・本体底面の2方向から選択

【Φ6・Φ8サイズでもスイッチ付可能】
超小型スイッチF形搭載。
【ダイレクト3面取付け】
角形ボディにより上低面及び側面からの取り付け可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 標準ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MSDG-P4※ | 複動・高精度ガイド付(二次電池製造工程向け商品) | φ6, φ8, φ12, φ16 | 5~30 | |
| MSDG-L-P4※-HP1 | 複動・高精度ガイド付、高耐久、二次電池製造工程向け(高耐久機器) | φ6, φ8, φ12, φ16 | 5~30 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示