商品詳細

多種流体用電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット®

形番
FFB-P4・FFG-P4

NEW

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

【NEW】多様な流体に対応するマルチフィットバルブにおいて、二次電池対応機器P4シリーズを追加しました。                                                                                              
流体制御バルブに求められる機能をひとつのボディに集約しました。
各種用途で求められる機能の標準装備により信頼性をさらに高め、ひとつのシリーズで多様な流体に対応します。
また、長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献いたします。   

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【NEW:二次電池対応機器追加】                                                                                                                 二次電池製造工程における長期安定稼働を実現  

【多種流体に対応】                                                                                             圧縮空気・ドライエア・不活性ガス・低真空   

【露点 ADP-80℃環境下でも長寿命】
超低露点雰囲気(供給エア含む)に対応できる豊富なラインアップ。  

【耐食性を向上し高耐久2000万回実現】(当社試験条件にて)
プランジャ・フレアパイプに高耐食材料を採用。
プランジャとウェアリングの一体化構造により、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現。
またフレアパイプは一体成型により溶接レス。     

【高い設置自由度】
コイルが360度回転。
さまざまな設置場所で柔軟な設置性を発揮。
壁面付近の設置など、狭いスペースを有効に活用。
ライン増設時などにもフレキシブルに対応可能。

形番 名称 オリフィス径(mm)接続口径(Rc・G・NPT)マニホールド連数 備考
FFB-P42ポート NC形(二次電池製造工程向け商品)Φ1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 101/8・1/4・3/8・1/2
FFG-P43ポート ユニバーサル形(二次電池製造工程向け商品)Φ1, 1.5, 2, 3, 41/8・1/4・3/8
FFG-P43ポート NC加圧形(二次電池製造工程向け商品)Φ1.5, 2, 3, 41/8・1/4・3/8
FFBM-P42ポートマニホールド NC集中給気形(二次電池製造工程向け商品)Φ1.5, 2, 3, 4, 71/8, 1/42〜10連
FFBM-P42ポートマニホールド NC個別給気形(二次電池製造工程向け商品)Φ1.5, 2, 3, 4, 71/8, 1/42〜10連
FFGM-P43ポートマニホールド ユニバーサル形 集中給集中排気(二次電池製造工程向け商品)Φ1.5, 2, 3, 40.25 SUSボディ:2〜5連

商品一覧へ戻る