商品詳細
多種流体用電磁弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ 直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット®
- 形番
- FFB-FP2・FFG-FP2
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
【NEW】多様な流体に対応するマルチフィットバルブにおいて、食品製造工程向け商品FP2シリーズを追加しました。
流体制御バルブに求められる機能をひとつのボディに集約しました。
各種用途で求められる機能の標準装備により信頼性をさらに高め、ひとつのシリーズで多様な流体に対応します。
また、長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献いたします。
- 業種

【NEW:食品製造工程向け商品FP2※シリーズ追加】 食品製造工程での安心・安全に貢献

【多種流体対応】
圧縮空気、ドライエア、不活性ガス、水、油、温水、蒸気、中真空

[食品衛生法※適合材料を使用]
流路部は食品衛生法※適合材料(樹脂・ゴム)を使用。

【耐食性を向上し高耐久2000万回実現】(当社試験条件にて)
プランジャ・フレアパイプに高耐食材料を採用。
プランジャとウェアリングの一体化構造により、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現。
またフレアパイプは一体成型により溶接レス。

【高い設置自由度】
コイルが360度回転。
さまざまな設置場所で柔軟な設置性を発揮。
壁面付近の設置など、狭いスペースを有効に活用。
ライン増設時などにもフレキシブルに対応可能。
| 形番 | 名称 | オリフィス径(mm) | 接続口径(Rc) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FFB-FP2 | 2ポート NC形(食品製造工程向け商品) | Φ1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
| FFG-FP2 | 3ポート ユニバーサル形(食品製造工程向け商品) | Φ1, 1.5, 2, 3, 4 | 1/8, 1/4, 3/8 | |
| FFG-FP2 | 3ポート NC加圧形(食品製造工程向け商品) | Φ1.5, 2, 3, 4 | 1/8, 1/4, 3/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示