商品詳細
パルスブロー
食品製造工程向け商品FPシリーズ パルスブローバルブ
- 形番
- BNP-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
【NEW】食品製造工程向け商品FP1シリーズを追加しました。
間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
- 特殊用途・搬送
- 組立

【NEW:食品製造工程向け商品FP1シリーズ追加】
食品製造工程での安心・安全に貢献

【エア削減でEco】
圧縮エアを連続ブロー比75%削減。
※当社試験条件での参考値。

【選べる2タイプ】
ユニットタイプとガンタイプをラインナップ。用途に合わせて使い分け可能。

【簡単調整】
周波数は調整つまみを1回転で可能。

【薄形コンパクト BNP-U】
薄形なので狭い場所でも設置可能。
取付板もオプションで用意。

【簡単設置】
給気側はワンタッチ継手付(BNP-U)。
電気配線不要。

| 形番 | 名称 | 使用圧力 | 接続口径(供給ポート) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BNP-U-FP1 | パルスブローユニット(食品製造工程向け商品) | 0.25 to 0.7MPa | ワンタッチ継手φ8 | |
| BNP-G-FP1 | パルスブローガン(食品製造工程向け商品) | 0.25~0.7MPa | Rc1/4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示