商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R
NEW
超小形5ポート電磁弁です。当社最小クラスの5ポート電磁弁4Sシリーズが、省電力コイルを搭載。コンパクトと省エネを両立した4SRシリーズにリニューアルしました。
【消費電力:0.4W】
【適応シリンダ径:~Φ25】
- 業種
- ハンドリング
- 組立
- 検査

【省スペース】
個別配線単体5ポート電磁弁では当社最小クラスのサイズを実現。ロボット先端、極少スペースへの電磁弁設置に最適です。

【低消費電力コイル搭載】
従来の4Sシリーズに省電力コイルを搭載し0.3W*1の低消費電力を実現。
*1 低発熱・省電力回路内蔵オプション

【省配線】
Dサブコネクタ、フラットケーブル(MILコネクタ)に対応したマニホールド対応もラインアップ。

| 形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4SA0R | 5ポート単体バルブ | ダイレクト配管 | Φ4バーブ継手、M3 | |
| 4SAB0R | 5ポート単体バルブ | サブプレート配管 | M5 | |
| M4SA0R | 5ポート個別配線マニホールド | ダイレクト配管 | Φ4バーブ継手、M3 | |
| M4SB0R | 5ポート個別配線マニホールド | サブプレート配管 | Φ4バーブ継手、Φ6バーブ継手、M5,Φ4ワンタッチ継手 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示