商品詳細
プロセスガス用機器
プロセスガス用マニュアルバルブ
- 形番
- MGD
マニュアル式メタルダイアフラムバルブ。270°回転方式のハンドル開閉タイプです。
- 業種
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- 半導体製造工程(前工程)
- N2パージ関連機器

【内部シールの性能アップ】
最適なシール構造と面粗度の向上によるパーティクルの発生を削減。
最適な内部シール力が発生するハンドル形状。
締め込みすぎによるダイアフラム破損防止のストッパ機構。
| 形番 | 名称 | 接続方式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| MGD10R-4RM | プロセスガス用マニュアルバルブ | 1/4”JXRオス継手 | |
| MGD10R-4R | プロセスガス用マニュアルバルブ | 1/4”JXRメス継手 | |
| MGD10R-4S | プロセスガス用マニュアルバルブ | 1/4”二重くい込み継手 | |
| MGD20R-6RM | プロセスガス用マニュアルバルブ | 3/8”JXRオス継手 | |
| MGD20R-6R | プロセスガス用マニュアルバルブ | 3/8”JXRメス継手 | |
| MGD20R-6S | プロセスガス用マニュアルバルブ | 3/8”二重くい込み継手 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示