商品詳細
ガイド付きタイプ
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ
- 形番
- LRXG-STG
NEW
コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現しています。
アクチュエータ部は、エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現しました。
ストッパ用途では、最大で430㎏の重量搬送に対応が可能です。
- 業種
- 搬送
- 検査
- 組立

【制御盤の省スペース化を実現】
アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要です。
制御盤の省スペース化を実現しました。

【最大4点の位置決めを実現】
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現しています。
4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。
動作途中でOFFにすると、減速停止します。

【エア機器の高剛性を継承】
エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現しました。
ストッパ用途では、最大で430㎏の重量搬送に対応が可能です。

【運転状況をLEDに表示】
LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。

| 形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 最大衝撃荷重(搬送物質量) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LRXG-STG-20 | コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ | 4.4㎏ | 6.4㎏ | 50㎏ | |
| LRXG-STG-32 | コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ | 9.0㎏ | 11.6㎏ | 160㎏ | |
| LRXG-STG-50 | コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ | 14.8㎏ | 19.6㎏ | 430㎏ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示