商品詳細

ガイド付きタイプ

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ

形番
LRXG-STG

NEW

コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現しています。
アクチュエータ部は、エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現しました。
ストッパ用途では、最大で430㎏の重量搬送に対応が可能です。

業種
  • 搬送
  • 検査
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

ソフトウェア

2D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【制御盤の省スペース化を実現】
アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要です。
制御盤の省スペース化を実現しました。

【最大4点の位置決めを実現】
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現しています。
4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。
動作途中でOFFにすると、減速停止します。

【エア機器の高剛性を継承】
エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現しました。
ストッパ用途では、最大で430㎏の重量搬送に対応が可能です。

【運転状況をLEDに表示】
LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。

形番 名称 最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直)最大衝撃荷重(搬送物質量) 備考
LRXG-STG-20コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ4.4㎏6.4㎏50㎏
LRXG-STG-32コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ9.0㎏11.6㎏160㎏
LRXG-STG-50コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ14.8㎏19.6㎏430㎏

商品一覧へ戻る