商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- LRXE-BS
NEW
コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現しています。高出力コントローラの内蔵で可搬質量、最高速度、加減速度が向上し位置決め時間の短縮に貢献します。
アクチュエータ部は、アウターレール方式のガイドを使用し、コンパクトでさらに高剛性を実現したモデルです。
アクチュエータのサイズダウンによる装置省スペース化に貢献します。
- 業種
- 組立
- 検査
- 搬送
 

【制御盤の省スペース化を実現】
アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要です。
制御盤の省スペース化を実現しました。

【最大4点の位置決めを実現】
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現しています。
4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。
動作途中でOFFにすると、減速停止します。

【サイクルタイム向上に貢献】
高出力コントローラを内蔵しています。
可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。
アクチュエータの基本性能を大幅に向上しました。

【コンパクト高剛性ボディ】
負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用しています。
高剛性と省スペースを同時に実現しました。

【上下面双方から取付が可能】
上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。
特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。

| 形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| LRXE-BS-04 | コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ | 44㎜ | 20㎏ | 9.2㎏ | |
| LRXE-BS-05 | コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ | 54㎜ | 40㎏ | 14.2㎏ | |
| LRXE-BS-08 | コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ | 82㎜ | 80㎏ | 43.3㎏ | 
- 検索条件
- 形番
 - 商品カテゴリ
- すべて
 
 - 特定用途
- すべて
 - 業種
- すべて
 
 - 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示