商品詳細
わかば商品【特別仕様品】
LOTO機能付インストップ弁スペーサ【特別仕様品】
- 形番
- M4GB2/MN4GB2
NEW
LOTO機能付きインストップ弁スペーサです。装置メンテナンス時、作業者がバルブの出力状態を変更するためインストップ弁を操作する事があります。別の作業者が、意図せず操作中のインストップ弁を元に戻せないように鍵をかけ、出力状態をロックできる鍵穴が付いています。LOTO準拠、安全性と操作性を両立し、現場の安全を支えます。
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
【LOTO機能とは】
ロックアウトタグアウトは、機械施設の
操作、サービス、点検、メンテナンスを
行う従業員を危険から守る手段として
重要な手順です。
「ロックアウト」とは、機械や装置の点検・
メンテナンス時に、ブレーカー、スイッチ、
バルブ等の動力源を遮断した上で、
デバイスを装着し施錠することを言います。
「タグアウト」は、警告タグの一種で、
ロックアウトデバイスでロックされた
安全な箇所に取り付けられます。タグが
取り除かれるまで、機械や装置は再稼働
されません。
「ロックアウト」と「タグアウト」は、動力源
の遮断を証明し、明確化するために同時
に使用されます。

| 形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| M4GB2※R | 個別配線マニホールド【特別仕様品】 | ベース | Φ4, Φ6, Φ8, φ1/4インチ、φ5/16インチRc1/8, NPT1/8,G1/8 | |
| M4GB2※R-T | 省配線マニホールド【特別仕様品】 | ベース | Φ4, Φ6, Φ8, φ1/4インチ、φ5/16インチRc1/8, NPT1/8,G1/8 | |
| MN4GB2※R | 個別配線ブロックマニホールド【特別仕様品】 | ベース | Φ4, Φ6, Φ8, φ1/4インチ、φ5/16インチRc1/8, NPT1/8,G1/8 | |
| MN4GB2※R-T | 省配線ブロックマニホールド【特別仕様品】 | ベース | Φ4, Φ6, Φ8, φ1/4インチ、φ5/16インチRc1/8, NPT1/8,G1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示