商品詳細
わかば商品【特別仕様品】
高応答仕様・フリー電源仕様 【特別仕様品】
- 形番
- 3QR
小型直動弁3QRシリーズをベースにした特別仕様品です。
①高速駆動が求められる装置においてワークをエアで排出するなど高タクトでの応答性にも追従可能な、高応答タイプ(2ms)。装置の高速化をサポートします。
②DC5V~32Vで使用可能なフリー電源仕様。モバイルバッテリーなどUSBからの電源でも駆動可能です。
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
【高応答タイプ】
・ON:2±0.5ms/OFF:1±0.5msの高応答
・1憶回の長寿命
・サージ電圧1V以下のサージレス仕様
・必要部品の在庫により納期が安定

【フリー電源仕様】
・DC5~32Vで使用可能
・独自電子回路により電圧変更しても安定動作(電圧変動が大きい装置にも使用可能)
・入力電圧で変化しない低発熱(0.9W)構造で連続通電可能

| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示