商品詳細
わかば商品【特別仕様品】
小形電磁比例弁 【特別仕様品】
- 形番
- 3QB
電流に比例して流量制御できる比例電磁弁です。
10mm幅の超小型、静音設計。装置の省スペース化に貢献します。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
【超小型】
コイル幅10mm。制御対象近くにも設置可能。

【流量調整範囲:0~9L/min】
微少流量の比例制御が可能。
※ヒステリシス
DC12V:10%
24V:20%

【半導体前工程】
機器の省スペース性が求めらる半導体レジスト塗布工程などで使用可能です。

| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3QB11OP | 単体バルブ【特別仕様品】 | M5、Φ4バーブ継手 | |
| M3QB11OP | 個別配線マニホールド【特別仕様品】 | M5、Φ4バーブ継手 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示