商品詳細

わかば商品【特別仕様品】

速度制御弁付方向制御弁 【特別仕様品】

形番
MN3/4E0・MN3/4E00

NEW

速度制御弁を電磁弁側に一体化させたマニホールド電磁弁です。
シリンダなどのアクチュエータに取付スペースがない場合でも、電磁弁側で速度制御が可能です。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【速度制御弁仕様】
有効断面積[自由流れ]:1.0mm2
有効断面積[制御流れ]:0.3mm2
流量調整範囲:0.8〜7.0L/min(0.35MPa)

形番 名称 バルブピッチ 接続口径 備考
MN3E0速度制御弁付3ポート弁【特別仕様品】10mmワンタッチ継手Φ1.8~6, M5
MN4E0 速度制御弁付4ポート弁【特別仕様品】10mmワンタッチ継手Φ1.8~6, M5

商品一覧へ戻る