商品詳細
プロセスガス用レギュレータ
プロセスガス用レギュレータ
- 形番
- PGM
業界最高クラスのシール性能・ヒステリシス・繰り返し再現性を誇るCKDのプロセスガスレギュレータ。
供給ガスの高精度な圧力/流量調整で安定プロセスを実現します。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬液供給設備向け機器
 

【高シール性】
プロセス安定化に貢献
● 弁座部の最適設計と超精密加工
● 弁閉動作時の2次側への漏れ(出流れ)を極限まで抑制

【高い微小流量制御性】
安定かつスムーズな動作を実現
● 弁座部形状の最適設計
● 微小流量でも安定制御

【ヒステリシス低減】
狙いの圧力に確実にミート
● 高品質材料の採用
● 超精密加工

| 形番 | 名称 | 流量 | 2次側設定圧力 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| PGM-30V | プロセスガス用レギュレータ | 20ℓ/min | -0.07~0.21Mpa | |
| PGM-30 | プロセスガス用レギュレータ | 20ℓ/min | 0~0.21Mpa | |
| PGM-50 | プロセスガス用レギュレータ | 20ℓ/min | 0~0.35Mpa | |
| PGM-100 | プロセスガス用レギュレータ | 20ℓ/min | 0~0.7Mpa | |
| PGM-H-60 | プロセスガス用レギュレータ | 50ℓ/min | 0~0.42Mpa | |
| PGM-H-100 | プロセスガス用レギュレータ | 50ℓ/min | 0~0.7Mpa | |
| PGM-2H-30V | プロセスガス用レギュレータ | 200L/min | -0.07~0.21Mpa | |
| PGM-2H-30 | プロセスガス用レギュレータ | 200L/min | 0~0.21Mpa | |
| PGM-2H-60 | プロセスガス用レギュレータ | 200L/min | 0~0.42Mpa | |
| PGM-2H-100 | プロセスガス用レギュレータ | 200L/min | 0~0.7Mpa | 
- 検索条件
- 形番
 - 商品カテゴリ
- すべて
 
 - 特定用途
- すべて
 - 業種
- すべて
 
 - 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示