HOME 商品情報 商品一覧 高圧用2ポート電磁弁【特別仕様品】 商品詳細 わかば商品【特別仕様品】 高圧用2ポート電磁弁【特別仕様品】 形番 A2-680※ 高圧流体制御に最適。最高使用圧力15MPaの高圧対応の直動式・パイロット式の電磁弁です。 業種 お気に入りに追加 資料・ダウンロードカタログPDFCKD plus 会員限定 関連ページ 商品特徴 バリエーション 形番 名称 オリフィス径(mm)接続口径 備考 A2-6804高圧用2ポート直動式電磁弁【特別仕様品】1mmRc1/8A2-6805高圧用2ポートパイロット式電磁弁【特別仕様品】6mmRc3/8 商品一覧へ戻る 検索条件 形番 商品カテゴリ すべて 特定用途 すべて 業種 すべて 新商品のみ表示 販売終了商品のみ表示 再検索