商品詳細
わかば商品【特別仕様品】
高圧用2ポート電磁弁【特別仕様品】
- 形番
- A2-6804/A2-6805
高圧流体制御に最適。最高使用圧力15MPaの高圧対応の直動式・パイロット式の電磁弁です。
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
| 形番 | 名称 | オリフィス径(mm) | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A2-6804 | 高圧用2ポート直動式電磁弁【特別仕様品】 | 1mm | Rc1/8 | |
| A2-6805 | 高圧用2ポートパイロット式電磁弁【特別仕様品】 | 6mm | Rc3/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示