商品詳細

エジェクタシステム

食品製造工程向け商品FPシリーズ 真空エジェクタユニット(10.5mm幅)

形番
VSX-FP1

NEW

食品製造工程用 FP※シリーズ

10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】3~26 (L/min(ANR))
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

技術資料

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【真空破壊時間を大幅短縮】
真空発生用バルブは、ノーマルクローズタイプ、及び省電力対応の自己保持タイプを用意。
いずれのバルブも応答性を極限まで追求し、真空システムのハイサイクル化を実現。

【軽量・コンパクト】
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクト。
固定方法には、側面からネジ等により固定するダイレクトマウントタイプ、及びDINレールへの取付けが可能なDINレール取付タイプを用意。

形番 名称 ノズル径 備考
VSX-H-FP1単体タイプ・高真空・中流量タイプ(食品製造工程向け商品)Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
VSX-L-FP1単体タイプ・中真空・大流量タイプ(食品製造工程向け商品)Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
VSX-E-FP1単体タイプ・高真空・少流量タイプ(食品製造工程向け商品)Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0

商品一覧へ戻る