商品詳細

フィルタ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ インラインフィルタ

形番
FSL-P4

NEW

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

小形・軽量・省スペースのインラインタイプのフィルタです。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【小形・軽量・省スペース】
本体樹脂化により、軽量かつコンパクトを実現。

【多彩な機種バリエーション】
流量で100・300・500の3シリーズ、接続口径でΦ4・Φ6・Φ8・Φ10から選択可能

【正・負圧の両方で使用可能】
正圧・負圧問わず使用可能。

【簡単メンテナンス】
エレメント交換時の本体取り外し及び取付けが工具不要。

形番 名称 接続口径公称ろ過度(μm)推奨処理流量(L/min(ANR)) 備考
FSL100-P4インラインフィルタ(二次電池製造工程向け商品)Φ4, Φ61010
FSL200-P4インラインフィルタ(二次電池製造工程向け商品)Φ4, Φ61010
FSL500-P4インラインフィルタ(二次電池製造工程向け商品)Φ6, Φ8, Φ101025, 50, 60

商品一覧へ戻る