商品詳細

エジェクタシステム

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空エジェクタユニット(31.5mm幅)

形番
VSQ-P4

NEW

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

大流量の制御に最適な真空エジェクタユニットです。

【ノズル径】0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】24~180 (L/min(ANR))

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【大流量】
大流量の制御に最適な31.5㎜幅の真空ユニット。

【使い方に合わせるノズルタイプ】
シングルノズル、2段ノズル、ツインノズルタイプの3種類をご用意。
2段ノズルタイプ:シングルタイプと比べて40%アップした吸込み流量。
ツインノズル:基準真空圧力までの高速立ち上がりを実現しつつ、搬送時には、消費エアを大幅削減。

形番 名称 ノズル径 備考
VSQ-H-P4高真空・中流量タイプ(二次電池製造工程向け商品)Φ1.5, Φ2.0
VSQ-L-P4中真空・大流量タイプ(二次電池製造工程向け商品)Φ1.5, Φ2.0
VSQ-E-P4高真空・少流量タイプ(二次電池製造工程向け商品)Φ1.5, Φ2.0
VSQ-T-P4ツインノズルタイプ(二次電池製造工程向け商品)Φ1.5, Φ2.0
VSQ-D-P42段ノズルタイプ(二次電池製造工程向け商品)Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2

商品一覧へ戻る