商品詳細
真空ポンプシステム
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空切換ユニット(20mm幅)
- 形番
- VSJP-P4・VSJPM-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付真空切換ユニットです。
全ての機能が集約されたスタンダードタイプです。
【真空弁有効断面積】3.5, 5 (㎟)
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【ワークの吹き飛ばし防止】
従来の真空破壊エアの流量制御に圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。
真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空時間の短縮化を実現。
【3種類のバルブタイプ】
真空供給用バルブタイプに、自己保持、ノーマルオープン、ノーマルクローズの3タイプを用意。
特に長時間にわたって真空保持する場合、連続通電を不要にする自己保持タイプを使用することで省電力を実現。
【マニホールドタイプも用意】
マニホールドタイプも用意し、省配管が可能。
配管取出し方向は前面、および背面の2タイプがあり、取付場所に合わせた選択が可能。
| 形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 真空弁有効断面積(㎟) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VSJP-P4 | 単体(二次電池製造工程向け商品) | 0.3~0.7 | 3.5, 5 | |
| VSJPM-P4 | マニホールド(二次電池製造工程向け商品) | 0.3~0.7 | 3.5, 5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示