商品詳細

エジェクタシステム

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空エジェクタ単体タイプ

形番
VSH-P4・VSU-P4・VSC-P4

NEW

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

性能・形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
【ノズル径】0.3,0.4,0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】1~180 (L/min(ANR))

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【選べる形状】
性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能。

形番 名称 ノズル径 備考
VSH-P4電磁弁直付形(二次電池製造工程向け商品)Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0
VSU-P4管形(二次電池製造工程向け商品)Φ0.3,Φ0.4,Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0
VSC-P4パッド直付形(二次電池製造工程向け商品)Φ0.3,Φ0.4,Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0

商品一覧へ戻る