商品詳細

圧縮空気

キャリアブルエアサプライユニット【日本限定販売】

形番
ASU

圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運びができます。デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

技術資料

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【持ち運び簡単】
キャリーケース形状になっており、誰でも手軽に持ち運びが可能。
AC100Ⅴ電源につなぐだけで使用いただけるため、オフィスからイベント会場までどんな場所にも最適。

【300Wタイプ】
キャリアブルエアサプライユニットは90Wタイプ。
さらに流量が必要な場合は、300Wタイプもラインアップ。(受注生産品)

【”超”モノづくり部品大賞奨励賞受賞】
モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「”超”モノづくり部品大賞」の「奨励賞」を受賞。

形番 名称 吐出空気量 備考
ASU-S-C6-1キャリアブルエアサプライユニット【日本限定販売】19/25 ℓ/min(ANR)

商品一覧へ戻る