商品詳細
わかば商品
電動アクチュエータ モータレス仕様 スライダタイプ【特別仕様品】
- 形番
- EFS
NEW
薄形・軽量タイプの電動アクチュエータです。
装置の小形化・軽量化に貢献します。
本体色が黒色の為、画像検査時の光による反射を低減します。
- 業種
- 検査
- ハンドリング
- 実装
- 搬送
- 半導体製造工程(後工程)

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
【画像検査工程に最適】
本体色の黒色を標準採用しました。光の反射を抑制する事で画像検査時の安定性が向上します。
オプションでスチールベルトを黒色に変更することも可能です。

【直交軸のZ軸に最適】
従来製品に対し、薄型軽量化を実現しました。本体高さは最大33%、本体質量は約30%の低減を実施しております。
組合せ軸などの最適化が可能です。

【ロングストローク対応】
薄型ボディながら従来製品に対し、対応ストロークを拡大しました。

形番 | 名称 | 最大可搬質量 | 最大ストローク | 繰返し精度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
EFS-05 | スライダタイプ【特別仕様品】 | 30㎏(水平) 10㎏(垂直) | 1,000㎜ | ±0.01㎜ | |
EFS-08 | スライダタイプ【特別仕様品】 | 80㎏(水平) 16㎏(垂直) | 1,250㎜ | ±0.01㎜ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示