商品詳細
わかば商品【特別仕様品】
アブソデックス 防水・防塵タイプ【特別仕様品】
- 形番
- AX8R
NEW
水滴や粉塵の多い環境下での回転位置決めに最適なアクチュエータです。
保護等級は、IP65相当を実現しました。
新型コントローラ対応で立上げ時間を60%削減しています。
- 業種
- 組立
- 検査
- 実装
- 歯科医療装置
- 半導体製造工程(後工程)

【IP65相当】
防水・防塵性を高めた耐環境製品です。
各種加工機などの割出用途でもご使用いただけます。

【チューニング時間短縮】
新型コントローラ「AXDシリーズ」への対応により、従来製品に対して立上げ調整時間を60%削減しました。
従来、ご使用頂けなかったオートチューニングにも対応してます。
【空圧ブレーキ内臓】
空圧ブレーキを標準で内臓しています。加工機など外力が加わる用途でも空圧ブレ―キでの保持によりご使用が可能です。
【ドライバ小型化】
ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献。
設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用。
ネットワークはCC-Link、EtherCAT、EtherNet/IPに対応。

形番 | 名称 | 最大出力トルク | 許容負荷慣性モーメント | 繰返し精度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
AX8R-045 | アブソデックス 防水・防塵タイプ【特別仕様品】 | 45N・m | 0.9kg・㎡ | ±5s | |
AX8R-070 | アブソデックス 防水・防塵タイプ【特別仕様品】 | 70N・m | 4kg・㎡ | ±5s |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示