商品詳細
ツールチェンジャー
オートツールチェンジャー
- 形番
- KHBC
NEW
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、45、60、120、180、230、300
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

【ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換】
・段取り替え工数の大幅削減。
・ロボットの多機能化・生産性向上。

【豊富なサイズバリエーション】
全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応可能です。

【高精度】
スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。

【高剛性】
テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。

【高い設計自由度】
12種類の多彩なモジュールオプション!
標準装備のエア配管に加え、様々な電気、エアの接続が可能です。

| 形番 | 名称 | 最大可搬質量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| KHBC | オートツールチェンジャー | 1, 3, 7, 12, 25, 45, 60, 120, 180, 230, 300 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 車体組み立て
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示