商品詳細

ツールチェンジャー

オートツールチェンジャー

形番
KHBC

NEW

ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、45、60、120、180、230、300

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換】
・段取り替え工数の大幅削減。
・ロボットの多機能化・生産性向上。

【豊富なサイズバリエーション】
全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応可能です。

【高精度】
スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。

【高剛性】
テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。

【高い設計自由度】
12種類の多彩なモジュールオプション!
標準装備のエア配管に加え、様々な電気、エアの接続が可能です。

形番 名称 最大可搬質量 備考
KHBCオートツールチェンジャー1, 3, 7, 12, 25, 45, 60, 120, 180, 230, 300

商品一覧へ戻る