商品詳細
真空関連機器
リングフロー式真空発生器
- 形番
- VSRL
NEW
【不定形なワークの搬送】
吸気ポートからワークを吸込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、チューブを通しワークの搬送が可能。

【ワークの大きさ・質量による機種選定が可能】
最小流路径Φ2.8~Φ7.5、吸込流量50~300L/min(ANR)から選択可能。
| 形番 | 名称 | 吸込流量 | 吸込ポートサイズ | エア排気ポートサイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| VSRL-50 | リングブロー式真空発生器 | 50L/min(ANR) | Φ6、Φ8、R1/4 | Φ8、R1/8 | |
| VSRL-100 | リングブロー式真空発生器 | 100L/min(ANR) | Φ10、Φ12、R1/4 | Φ12、R1/4 | |
| VSRL-200 | リングブロー式真空発生器 | 200L/min(ANR) | Φ12、R3/8、R1/2 | R1/2 | |
| VSRL-300 | リングブロー式真空発生器 | 300L/min(ANR) | Φ12、R3/8、R1/2 | R1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示