商品詳細

窒素

窒素ガス精製ユニット

形番
NS・NSU

酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました。また、窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました。17流量、25のラインナップから最適機種を選択し、インライン酸素濃度計、流量計で窒素供給状態の常時監視が行えます。

業種
  • シールドガス
  • 実装
  • 包装
  • 充填
  • 商品特徴
  • バリエーション
形番 名称 窒素濃度(%)出口窒素(99%)流量(L/min) 備考
NSUシステムタイプ95~99.95~107
NS膜モジュール95~99.95~535.2

商品一覧へ戻る



検索条件設定

形番

商品カテゴリ

キャンセル