商品詳細
省スペース形シリンダ
小形コンパクトシリンダ
- 形番
- MSD・MSDG
【軸方向省スペース】
軸方向の長さをコンパクト化、取り付けスペースを削減。
【高寿命設計・従来比4倍】
ロッド軸受部に含油銅系軸受を採用。
【配管方向選択】
配管は、本体側面・本体底面の2方向から選択

【Φ6・Φ8サイズでもスイッチ付可能】
超小型スイッチF形搭載。
【ダイレクト3面取付け】
角形ボディにより上面及び側面からの取り付け可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 標準ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|
MSD | 複動・片ロッド形 | Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
MSD-X | 単動・押出し形 | Φ6, Φ8 | 5, 10, | |
MSD-Y | 単動・引込み形 | Φ6, Φ8 | 5, 10, | |
MSD-K | 複動・高荷重形 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
MSD-F | 複動・片ロッド・微速形 | Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
MSD-KF | 複動・高荷重・微速形 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
MSDG-L | 複動・ガイド搭載形・スイッチ付 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
MSDG-LF | 複動・ガイド搭載・微速形・スイッチ付 | Φ12, Φ16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示