商品詳細

省スペース形シリンダ

小形コンパクトシリンダ

形番
MSD・MSDG

スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。高精度ガイド付(MSDG)も用意しております。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【軸方向省スペース】
軸方向の長さをコンパクト化、取り付けスペースを削減。

【高寿命設計・従来比4倍】
ロッド軸受部に含油銅系軸受を採用。

【配管方向選択】
配管は、本体側面・本体底面の2方向から選択

【Φ6・Φ8サイズでもスイッチ付可能】
超小型スイッチF形搭載。

【ダイレクト3面取付け】
角形ボディにより上面及び側面からの取り付け可能。

形番 名称 チューブ内径標準ストローク 備考
MSD複動・片ロッド形Φ6, Φ85, 10, 15, 20, 25, 30
MSD-X単動・押出し形Φ6, Φ85, 10,
MSD-Y単動・引込み形Φ6, Φ85, 10,
MSD-K複動・高荷重形Φ6, Φ8, Φ12, Φ165, 10, 15, 20, 25, 30
MSD-F複動・片ロッド・微速形Φ6, Φ85, 10, 15, 20, 25, 30
MSD-KF複動・高荷重・微速形Φ6, Φ8, Φ12, Φ165, 10, 15, 20, 25, 30
MSDG-L複動・ガイド搭載形・スイッチ付Φ6, Φ8, Φ12, Φ165, 10, 15, 20, 25, 30
MSDG-LF複動・ガイド搭載・微速形・スイッチ付Φ12, Φ165, 10, 15, 20, 25, 30

商品一覧へ戻る