商品詳細
F.R.Lコンビネーション
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット
- 形番
- CW※
NEW
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズがコンビネーション対応が出来るようになりました。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。手配、組付など工数の削減に寄与します。
- 業種

【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験、促進耐久性(サンシャインウェザーメーター試験)、オゾン曝露試験にて耐久性を実証しています。
また、最低周囲温度-20℃に対応した商品もラインナップしております。

【モジュール対応で大幅工数削減】
モジュールユニットで発注できることにより、組立・漏れ検査等の工数を削減。
従来必要であった、ニップルなども不要。

【カバー、ゲージプラグのオールメタル化】
汎用品の樹脂部品をオールメタル化することで、耐候性を向上。さらにレンズは強化ガラス仕様。

【最大3年間の保証期間】(オプション※)
プラント、海外向けに対応するため、納入後、使用開始まで最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間保証いたします。(検査成績書、検査要領書、図面、仕様書、トレーサビリティ体系図付)

【組付け箇所の漏れ検査激減】
現場における漏れ検査がユニット両端の2か所で済みます。
過酷な屋外現場での検査時間の大幅短縮。
形番 | 名称 | 最大流量L/min | 接続口径(Rc,NPT,G) | 備考 |
---|---|---|---|---|
CW※000 | F.R.Lコンビネーション(屋外向け) | 1200~7500 | 1/4,3/8,1/2,3/4 1 | フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ |
CW※010 | W.Lコンビネーション (屋外向け) | 1200~7500 | 1/4,3/8,1/2,3/4 1 | フィルタ・レギュレータと ルブリケータを一体化 |
CW※020 | F.Rコンビネーション(屋外向け) | 1200~7500 | 1/4,3/8,1/2,3/4 1 | フィルタ、レギュレータを 一体化 |
CW※040 | W.Mコンビネーション(屋外向け) | 360~2600 | 1/4,3/8,1/2,3/4 1 | フィルタ・レギュレータと ミストセパレータを一体化 |
- 検索条件
- 形番
- C
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示