商品詳細

F.R.Lコンビネーション

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット

形番
CW※

NEW

屋外用 WPシリーズ

【NEW】屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズがコンビネーション対応が出来るようになりました。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。手配、組付など工数の削減に寄与します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験、促進耐久性(サンシャインウェザーメーター試験)、オゾン曝露試験にて耐久性を実証しています。
また、最低周囲温度-20℃に対応した商品もラインナップしております。

【モジュール対応で大幅工数削減】
モジュールユニットで発注できることにより、組立・漏れ検査等の工数を削減。
従来必要であった、ニップルなども不要。

【カバー、ゲージプラグのオールメタル化】
汎用品の樹脂部品をオールメタル化することで、耐候性を向上。さらにレンズは強化ガラス仕様。

【最大3年間の保証期間】(オプション※)
プラント、海外向けに対応するため、納入後、使用開始まで最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間保証いたします。(検査成績書、検査要領書、図面、仕様書、トレーサビリティ体系図付)

【組付け箇所の漏れ検査激減】
現場における漏れ検査がユニット両端の2か所で済みます。                  
過酷な屋外現場での検査時間の大幅短縮。

形番 名称 最大流量L/min接続口径(Rc,NPT,G)  備考
CW※000F.R.Lコンビネーション(屋外向け)1200~75001/4,3/8,1/2,3/4 1フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ
CW※010W.Lコンビネーション (屋外向け)1200~75001/4,3/8,1/2,3/4 1フィルタ・レギュレータと ルブリケータを一体化
CW※020F.Rコンビネーション(屋外向け)1200~75001/4,3/8,1/2,3/4 1フィルタ、レギュレータを 一体化
CW※040W.Mコンビネーション(屋外向け)360~26001/4,3/8,1/2,3/4 1フィルタ・レギュレータと ミストセパレータを一体化

商品一覧へ戻る