商品詳細
パイロット式3ポート弁
パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3GA/BR
【信頼性】
主弁の摺動機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。

【環境性能】
新しいコイルアクチュエータの採用により、連続した通電が可能。
消費電力の低減も実現。(0.35W,0.1W・・低発熱・省電力タイプ)

【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動。
また、Dサブコネクタも回転式を採用、上向き横向き自由に可動。

形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3GA※R | 3ポート単体バルブ | ダイレクト配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
3GB※R | 3ポート単体バルブ | ベース配管 | Rc1/8, 1/4 |
- 検索条件
- 形番
- 4GB239R
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示