商品詳細
農業向け環境制御
LTE対応リモートコントローラ(農業向け)【日本限定販売】
- 形番
- CRS-AG1
NEW
LTE回線を利用した遠隔制御盤であり、自動で農場を制御、監視ができます。
スマートフォン一つでCKDが持つ農業用電磁弁の灌水制御はもちろん、温度、土壌水分等の環境モニタリングが可能です。
Remote CKDは導入も簡単、操作も簡単でスマート農業を手軽に実現できます。
- 業種
- コントローラ

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
【ビニールハウス内の制御】
温度に応じてハウスの側窓開閉制御、換気扇ON・OFF制御が行え、遠隔でも操作が可能。
換気扇やポンプ、照明等の電源を遠隔でON/OFF、スケジュールモードでON/OFF可能。
【豊富な灌水制御】
灌水電磁弁を最大18系統まで操作可能。
スケジュールモードで、「毎日」「1回のみ」「曜日指定」を選択し、自動灌水が可能。
流量センサーを設置すると灌水量を何リットル単位で設定でき、水が流れない場合は異常を検知。

【環境モニタリング】
温度、土壌水分の監視が可能。
スマートフォン、タブレット、PC上に値とグラフを表示。過去のデータも確認可能。

【簡単な操作】
生産者様と共創し、使いやすさに拘ったユーザーインターフェース。
異常発生時はアラーム表示とメールで通知。
クラウドに記録された温度、土壌水分値、灌水履歴等をCSV形式のファイルでダウンロード可能。
アップデートにより、新しい機能が追加され使用する事が可能。

【クラウド通信サービス】
製品本体のご購入とは別でCKD株式会社とのクラウド通信サービス利用契約が必要となります。
サービス名:Remote CKD農業向け クラウド通信サービス
利用料金:コントローラ本体1台当たり年額24,000円(消費税別)(税込価格:年額26,400円)
<サービスのお申込み・利用開始の流れ>
①申込書の請求:下記問い合わせフォームより、「利用申込書の請求」を選択し必要事項をご入力ください。
②お申込み:利用申込書を郵送でお届けします(3~6営業日)。ご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
③利用開始:ログイン情報をEメールでご連絡します(2~5営業日)。お客様にてアプリにログインし利用開始してください。
④お支払い:利用料の請求書を送付しますので、請求書記載の期日内にご入金をお願いします。
形番 | 名称 | 備考 |
---|
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示