商品詳細
パイロット式3ポート弁
パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁
- 形番
- NP※R・NAP・NVP※R
NEW
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNP※Rシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVP※Rシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。
従来品(NP・NVPシリーズ)と比較して最大約78%の消費電力ダウンを実現し省エネ化に貢献します。
欧州規格(CE)もオプション選択不要になり、形番選択が容易になりました。
コイルオプションにT形端子箱タイプを追加しました。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ400】
- 業種

【消費電力】
従来品と比較し、最大約78%ダウン
【グローバルスタンダードに対応】
各種海外規格に標準対応
【コイルオプション T形端子箱】
3T・3Rタイプを用意しました。
【内部パイロット方式】(NPシリーズ)
NC(通電時開)形とNO(通電時閉)形を用意。
【外部パイロット方式】(NAP・NVPシリーズ)
ユニバーサル形。
正負圧共用可能。
【コンパクト・軽量設計大流量】
有効断面積:MAX630㎟。
ポペット構造。
| 形番 | 名称 | 作動方式 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NP13R | 内部パイロット式電磁弁搭載形 | NC(通電時開)形 | Rc3/8~2 | |
| NP14R | 内部パイロット式電磁弁搭載形 | NO(通電時閉)形 | Rc3/8~2 | |
| NVP11R | エアオペレイト式電磁弁搭載形 | ユニバーサル形 | Rc3/8~2 | |
| NAP11 | エアオペレイト式 | ユニバーサル形 | Rc3/8~2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示