商品詳細
流量センサ・コントローラ
気体用超小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM
一部バリエーション販売終了
圧縮空気、窒素ガス用超小形流量センサです。
軽量・高速応答の為、電子部品等の吸着確認に最適です。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
【超小形・軽量】(FSM-Xシリーズ)
センサヘッドを分離することにより超小形化を実現。
従来体積比52%減、軽量4G最薄8mmを実現。
センサヘッド単品、流路ブロック付の2種類ラインアップ。
【ノンリニア特性】(FSM-Xシリーズ)
アナログ出力をノンリニア特性としている為、低流量域の分解能向上。
【高速応答】(FSM-V・FSM-Xシリーズ)
5msの高速応答があきらめていた設計を実現
【双方計測】(FSM-V・FSM-Xシリーズ)
双方向計測が可能なため、吸着確認用途に最適です。
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 半導体製造工程
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示