商品詳細

流量センサ・コントローラ

気体用超小形流量センサ ラピフロー®

形番
FSM

一部バリエーション販売終了

圧縮空気、窒素ガス用超小形流量センサです。
軽量・高速応答の為、電子部品等の吸着確認に最適です。

業種
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 商品特徴
  • バリエーション

【超小形・軽量】(FSM-Xシリーズ)
センサヘッドを分離することにより超小形化を実現。
従来体積比52%減、軽量4G最薄8mmを実現。
センサヘッド単品、流路ブロック付の2種類ラインアップ。

【ノンリニア特性】(FSM-Xシリーズ)
アナログ出力をノンリニア特性としている為、低流量域の分解能向上。

【高速応答】(FSM-V・FSM-Xシリーズ)
5msの高速応答があきらめていた設計を実現

【双方計測】(FSM-V・FSM-Xシリーズ)
双方向計測が可能なため、吸着確認用途に最適です。

形番 名称 接続口径(Φ,M) 備考
FSM-H微少流量タイプRc1/8, G1/8
FSM-V流量センサ【リニア】1.8,4,5
FSM-VFMFSM・FSM-V専用インラインフィルタ-
FSM-V-D表示器-
FSM-X流量スイッチ【ノンリニア】4,5
FSM-Aアナログ出力1点2009/3/31
販売終了
旧カタログ【販売終了品】
代替商品:FSM2シリーズ
FSM-NNPN出力2点、アナログ出力1点2009/3/31
販売終了
旧カタログ【販売終了品】
代替商品:FSM2シリーズ
FSM-PPNP出力2点、アナログ出力1点2009/3/31
販売終了
旧カタログ【販売終了品】
代替商品:FSM2シリーズ

商品一覧へ戻る