商品詳細
パルスブロー
パルスブローバルブ
- 形番
- BNP
NEW
間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。
- 業種
- 特殊用途・搬送
- 組立

【エア削減でEco】
圧縮エアを連続ブロー比75%削減。
※当社試験条件での参考値。

【選べる2タイプ】
BNPシリーズにガンタイプを新たにラインナップ。用途に合わせて使い分け可能。

【簡単調整】
周波数は調整つまみを1回転で可能。

【薄形コンパクト BNP-U】
薄形なので狭い場所でも設置可能。
取付板もオプションで用意。

【簡単設置】
給気側はワンタッチ継手付(BNP-U)。
電気配線不要。

形番 | 名称 | 使用圧力 | 接続口径(供給ポート) | 備考 |
---|---|---|---|---|
BNP-U | パルスブローユニット | 0.25~0.7MPa | ワンタッチ継手φ8 | |
BNP-G | パルスブローガン | Rc1/4 |
- 検索条件
- 形番
- B
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示